Full-flow-Schnellkupplung RTD für den Bahnsektor

Die Schnellkupplungen RTD wurde für Druckluftanwendungen im Bahnbereich entwickelt. Sie empfehlen sich dort, wo pneumatische Kreisläufe unter starken Vibrationen, häufigem Beschleunigen und Abbremsen sowie extremen Temperaturen notwendig sind.

Das Produktkonzept umfasst geschützte Dicht- und Verriegelungselemente, hochwertige Materialien, eine robuste Gesamtkonstruktion und eine leicht zu bedienende, halbautomatische Verriegelung. Die lange Führung des Nippels in der Kupplung garantiert absolute Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Pneumatische Verbindungen zwischen Waggonkarosserie und Drehgestell bzw. den Waggons für Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge an schwierigen Einsatzorten.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 11 und 19
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 PSI)

Druckluft

  • Überwiegend Edelstahl
  • Kupplung bestückt mit Schutzmanschette aus Chloropren

Komplette Anschlusslösungen mit Schläuchen (gemäß der Norm EN45545) auf Anfrage erhältlich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen