Kompakte Sicherheitsblaspistole SBG

Hohe Leistung und lange Lebensdauer bieten die neuen Druckluftblaspistolen SBG. Der Einsatzbereich der Blaspistole findet sich in vielen Industriebereichen: Maschinenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, Kunststoff- oder Holzverarbeitung, Pharmazie, etc.

Der Luftstrahl der Blaspistole ist einfach und genau dosierbar. Korpus und Bedienhebel aus PA-Material sowie die kompakte Bauweise schützen  empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Die SBG Blaspistolen können sofort mit allen Stäubli Druckluft-Schnellkupplungen (Ø 6 mm), eingesetzt werden.

ANWENDUNGEN

  • Reinigung von Arbeitsplätze und Anlagen
  • Reinigung von Werkstücken
  • Entstaubung und Trocknung von Werkstücken
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 06
  • Maximal zulässiger Druck: 12 bar (174 PSI) (*)

Druckluft

  • Gehäuse aus Verbundmaterial
  • Gewindeanschluss aus Messing

 

  • Kompatibel mit Schnellkupplungen ERS, NSI, RSI, RCS und MCB mit Ø 6 mm.
  • Die Blaspistole mit Break-Away-Funktion kann einfach mit dem Handhebel oder einen Ring in die Parkstation eingehängt werden.

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen