Schnellkupplung GPL mit freiem Durchfluss für alle Medien

Wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar: Schnellkupplungen GPL sind die ideale Lösung für große Kreisläufe mit verschiedensten Medien und hohen Durchflussraten. Die kompakte, ergonomische Konstruktion mit automatischen Verriegelungsstiften zeichnet sich durch eine extreme Haltbarkeit aus. Eine höchst zuverlässige Funktion in vielen Anwendungsbereichen ist garantiert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Primärversorgung mit Medien für die Temperatursteuerung

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 25 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 PSI)
  • Wasser,
  • Erdgas,
  • Propangas,
  • Lösungsmittel usw.
  • Kupplungsgehäuse und alle Hauptteile aus Messing verchromt; Feder und Verriegelungsstifte aus Edelstahl
  • Stecknippel aus widerstandsfähigem Stahl
  • Zwei Dichtungswerkstoffe

Es ist eine gesonderte Ausführung für Anwendungen in der Bahnindustrie erhältlich.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen