SCHNELLKUPPLUNGEN FLÜSSIGKEITEN UND GASE

Schnellkupplungen UPA und UPB mit hohem Durchfluss

Robust und zuverlässig bei hohem Durchfluss: Die Schnellkupplungen UPA und UPB bieten eine sichere und einfache Handhabung. Durch die erstklassige Oberflächenqualität im Strömungsbereich (Ra 0,8) ist eine effektive Reinigung gewährleistet. Die herausragende Güte des Edelstahls garantiert eine exzellente Korrosionsbeständigkeit. Die mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestatteten Schnellkupplungen eignen sich für Kreisläufe unterschiedlichster Medien.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Schnelles Trennen und Verbinden von Medienverteilern oder Füllanlagen.
  • Verbindungen in Waschanlagen
  • Transport von flüssigen und gasförmigen Medien
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm) UPA: von 06 bis 20
  • Nennweite DN (mm) UPB: von 25 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck*: 30 bar (435 psi)

Alle Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Argon, flüssige und pastöse Nahrungsmittel, chemische Produkte usw.

Überwiegend aus der 316 Edelstahlserie

  • Konformität mit FDA und USP Class VI Anforderungen
  • Kupplungen mit Klemmprofil nach ISO 2852

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen