Clean-Break-Hochdruckschnellkupplung CBR für Motorsport

Die Schnellkupplung CBR ist die perfekte Lösung für hydraulische On-Board Hochdruck-Anwendungen. Sie ist außergewöhnlich leicht und kompakt und dennoch zuverlässig und sicher. Das Bajonett Verriegelungssystem ermöglicht eine sehr sichere und einfache Handhabung

Abdichtende Schutzkappen schützen die Komponenten im entkuppelten Zustand. Durch die leckagefreie Clean-Break Technologie werden Medienaustritte beim Trennen und Verbinden zuverlässig verhindert. Das Entlüften der Kreisläufe erübrigt sich.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss von Hydraulikleitungen
  • Anschluss von Bremsleitungen
  • Entlüften von Hydraulikleitungen
  • Entlüften von Bremsleitungen, Bremssätteln, Kupplungen
  • Stickstoffnachladung von Stoßdämpfern
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 02
  • Maximal zulässiger Druck*: 300 bar (4.351 PSI)

Hydrauliköl und Bremsflüssigkeiten

  • Titan
  • Edelstahl
  • 3 Dichtwerkstoffe (Fluorkohlenstoff, Ethylen-Propylen oder Perfluorelastomer)
  • Farbiger Ring (blau oder grün) für sofortige Kreislauf-Identifizierung
  • Mechanische Sicherheitscodierung (optional)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen