Hochbeständige leckagefreie Hydraulikkupplung SBA

Ein direkter, strömungsgünstiger Medienstrom ohne Turbulenzen oder Strömungsabrisse: Dafür sorgen die widerstandsfähigen, leckagefreien Schnellkupplungen SBA in hydraulischen Kreisläufen. Die zuverlässige Verbindung wird durch eine robuste Kugelverriegelung sichergestellt. Die Stirnflächen und Dichtungen sind vor äußeren Einflüssen hervorragend geschützt. Auch das Verbinden von Kreisläufen, die unter Restdruck stehen, ist mit den Schnellkupplungen SBA möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss von Hydraulikölkreisläufen
  • Verbindung von Hydraulikkomponenten an statische und dynamische Prüfstände
  • Anschluss von Pumpen, Zylindern und Wegeventilen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 08 bis 15
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 PSI)

Öle

  • Hauptteile aus Chromstahl und Stahl
  • Oberflächen mit Korrosionsschutz
  • Farbige Ringe für klare optische Kennzeichnung
  • Einkuppeln unter Restdruck (optional)
  • Schottwandversion verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen