Clean-Break-Schnellkupplung SPI für die Bahnindustrie

Die leckagefreie Schnellkupplung SPI sorgt für absolute Dichtheit und Sicherheit hydraulischer Kreisläufe. Sie ist mit ebener Stirnfläche konstruiert, dadurch tritt beim Entkuppeln keine Flüssigkeit aus , beim Einkuppeln gelangt keine Luft in das System.

Die lange Führung des Stecknippels in der Kupplung gewährleistet auch unter rauen Bedingungen konstante Dichtheit. Die Kugelverriegelung zeigt sich sehr robust gegenüber starken, mechanischen Beanspruchungen wie Vibrationen oder Schwingungen. Der Schutzbalg aus Chloropren verhindert das Eindringen von Verschmutzungen wie Wasser oder Staub.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Hydraulische Bremskreisläufe
  • Hydraulische Neigesysteme
  • Bremssättel
  • Druckspeicher
  • Hydrogeräte
  • Hydraulische Anlagen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 160 bar (2.320 PSI)

Öle

Edelstahl und Messing

  • Ergonomische Verriegelungshülse
  • Zentrale Kupplung für das schnelle Verbinden und Trennen von hydraulischen Neigesystemen
  • Schlauchsysteme

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen