Sicherheitsnippel für den Anschluss an Schweißbrennern und Schweißanlagen

SUPER-PARFLAM-Nippel von Stäubli für Schweißbrenner kombinieren zwei integrierte Sicherheitsvorkehrungen, um Anwender vor langsamem Gasrückfluss und explosiven Flammenrückschlägen zu schützen.

Die formschlüssigen Verriegelungen schließen jegliches Verwechslungsrisiko der Leitungen aus. Die Schnellkupplungen ermöglichen einen schnellen und einfachen Brennerwechsel.

Die Leitungen lassen sich auf einmal verbinden und trennen, wobei die Gaszufuhr beim Trennen automatisch unterbrochen wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelles Verbinden von Schläuchen für Sauerstoff, Acetylen und anderen Brenngasen an den Schweißbrenner

Technische DatenGaseMaterialWeitere Merkmale
  • Maximal zulässiger Druck*:
  • 12,5 bar (181 psi) für Sauerstoffleitungen
  • 1,5 bar (21 psi) für Acetylen-Leitungen
  • 3 bar (43 psi) für weitere Brenngase
  • Sauerstoff (PSO) – blau
  • Acetylen (PSA) – rot
  • Andere Brenngase (PSP) – gelb
  • Stecknippel: gehärteter Chromstahl
  • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung 
  • Schraubanschluss aus Messing 

Erhältlich in Ausführung für hohen Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen