Clean-Break-Kupplung CGB aus vernickeltem Messing

CGB-Schnellkupplungen sind für die Füssigkeitskühlung im Bereich von Wärmetauschern ausgelegt.

Aufgrund der Flat-Face Technologie ist ein tropffreier Anschluss der Kreisläufe gewährleistet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Bedieners und erleichtert Wartungsarbeiten. Die Farboptionen (blau und rot) erleichtern die Identifizierung der Kreisläufe.

ANWENDUNGEN

Anschlüsse für die Kühlung elektronischer Systeme, z.B.:

  • Supercomputer
  • Rechenzentrum
  • Telekommunikation
  • Thermoregulierung
  • Rundfunk
  • Rücktür-Kühlgerät
  • Wärmetauscher.
Technische SpezifikationenFlüssigkeiten:Material
    • Nominaler Durchmesser DN (mm): 20 und 25
    • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10 bar (145 PSI)
    • Glykol-Wasser
    • Kühlwasser

    Vernickeltes Messing

    *je nach Modell und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen