Clean-Break Automatik-Schnellkupplung DAG

Die DAG-Reihe wurde für die perfekte Integration in Anlagen wie Rechenzentren oder Hochleistungsrechnern konzipiert und kombiniert 3 wichtige Parameter: Kompaktheit, Edelstahl-Material und eine automatische Verriegelung.

Das automatische Verriegelungssystem ermöglicht ein einfache Einhandbedienung. Farbige Ringe (blau oder rot) helfen, die Ein- und Ausgangskreise leicht zu erkennen und somit eine zuverlässige, dichte und sichere Verbindung zu gewährleisten.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschlüsse für die Kühlung elektronischer Bauteile, die in Supercomputern, Datenzentren und Telekommunikationsanlagen verwendet werden
  • Thermoregulation
  • Rundfunk
Technsiche DatenMedien:Material:
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 09
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232 psi)
  • Glykol-Wasser
  • Kühlwasser

Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen