Befüllnippel GMV für Erdgasfahrzeuge für sichere CNG-Betankung

Die Stäubli CNG-Befüllnippel sind ist für höchste Sicherheit und großen Bedienungskomfort ausgelegt. Sie ermöglichen ein äußerst geräuscharmes Betanken. Die qualitativ hochwertige Konstruktion und die verwendeten Materialien garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Befüllnippel von Stäubli für komprimiertes Erdgas erfüllen die Norm ANSI/CSA NGV1 und die Richtlinie ECE R110.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

NGV-Befüllnippel für das Befüllen von:

  • PKW mit dem Stäubli CMV 08 Füllpistole
  • Großfahrzeugen mit dem Stäubli GMV 09 Füllpistole
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): 08 bis 09

  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 PSI)

Erdgas

Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen