Leckagefreie Schnellkupplung SPH/BA für Motorsport

Die leckagefreien Hochdruckkupplungen SPH /BA sind für sehr anspruchsvolle On-Board-Anwendungen konzipiert, die kompakte Baureihe überzeugt mit Bajonettverriegelung durch extreme Widerstandsfähigkeit (Titan-Version) und Leichtbauweise (Aluminium-Version). Sie garantieren in hydraulischen Hochdruckbereichen absolute Dichtheit beim Ein- und Auskuppeln. Da keine Luft eintreten kann, müssen die Kreisläufe nicht entlüftet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Bremskreisläufe an PKWs und Motorrädern
  • Hochdruck-Hydraulikkreisläufe
  • Motorkühlung (Öl und Wasser)
  • Kraftstoffleitungen
  • Servolenkungskreisläufe
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck*: 350 bar (5.076 PSI)

Bremsflüssigkeiten, Öle, Mineralschmierfette, Stickstoff, Benzin usw.

  • Verfügbar in 3 Versionen: Hochfestes Aluminium, Titan und Edelstahl
  • Mit verschiedenen Dichtwerkstoffen erhältlich

Vier Farben zur einfachen Identifizierung: rot oder gelb in der Aluminium-Version, grün und blau in der Titan-Version

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen