- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
In unserer hektischen Zeit wird fortwährend nach höherer Produktivität am Arbeitsplatz gesucht. Die Erfüllung dieser Vorgabe soll jedoch nicht heißen, dass Risikofreiheit für die Betreiber bei der Ausführung ihrer Aufgaben in der Werkshalle nicht gegeben sein kann. Natürlich wirken sich viele Faktoren auf das Produktivitätsniveau aus, unter anderem Wartungsarbeiten. Die hochwertigen Schnellkupplungen von Stäubli leisten daher einen wertvollen Beitrag zur Produktivität, denn sie verringern, den Zeitaufwand für wesentliche Vorgänge wie das Trennen und Anschließen von Energiequellen, ohne dabei die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, jederzeit die Gesundheit und Sicherheit ihrer Arbeitnehmer zu gewährleisten. Es versteht sich von selbst, dass angemessene Vorbeugung gegen Zwischenfälle auch zusätzliche Kosten vermeidet. Die Einführung strikter vorbeugender Wartungs- und Inspektionsroutinen in Kombination mit fortlaufender Schulung und dem Einsatz geeigneter Arbeitsmittel senkt die Gefahr von Betriebsunfällen.
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen ist Vorbeugung ein wichtiges Argument zur Stärkung von Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Es sind die Unternehmen der Kategorie KMU, die die höchste Unfallrate aufweisen, daher dürften diese wahrscheinlich auch den größten Nutzen aus ihren Sicherheitsinvestitionen ziehen.
Holen Sie sich unser umfassendes Whitepaper zum Thema Sicherheit und Risikoprävention.
Menschen
Arbeitsmittel
Umwelt
Wirtschafttliche Überlegungen
Stäubli-Produkte dienen dem Personenschutz, der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen, dem Umweltschutz und der höchstmöglichen Unternehmensproduktivität.