12.07.2021


23. – 25. AUGUST, RALEIGH (USA)

Stäubli an der Techtextil North America

Fokus auf neueste Maschinenlösungen für die Herstellung innovativer technischer Gewebe, wie z.B. OPW-Airbags (One Piece Woven-Airbags) oder individuelle Mehrlagengewebe für den Leichtbau. Weber finden in der Stäubli Produktpalette die passende Produktionslösung für jeglichen Bedarf und alle technischen Anwendungen. Stäubli freut sich darauf, Besucher der Techtextil North America auf dem Stand Nr. 1315 im Deutschen Pavillons zu empfangen.

Da technische Gewebe höchsten Qualitätsansprüchen unterliegen, erfordert das Weben mehr als gewöhnliche Produktionsmittel. Um höchste Standards zu erfüllen, ist jeder Schritt im Webprozess entscheidend und muss mit äußerster Präzision durchgeführt werden. Gleichzeitig spielt auch die Wettbewerbsfähigkeit eine große Rolle, und es Produktionsgeschwindigkeiten müssen optimiert werden.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung, die zu ausgeklügelten Technologien, erstklassigen Konstruktionsmaterialien und einer optimalen Produktionsumgebung führen, machen den nachhaltigen Ruf von Stäubli-Maschinen mit langlebiger Qualität aus.

Die Techtextil North America ist die ideale Gelegenheit, um mehr über das Angebot von Stäubli zu erfahren. Dazu gehören Lösungen für die Webereivorbereitung, wie die MAGMA Knüpf- oder SAFIR Webketten-Einziehanlagen, die renommierten Schaftmaschinen S3000/S3200, die elektronischen Jacquardmachinen LX/LXL/LXXL oder das TF-Websystem für Verstärkungsgewebe im Leichtbau.

Die Niederlassung der Stäubli-Textilsparte hat ihren Sitz in in Duncan und bietet den Webereien von dort aus schnelle Unterstützung und eine breite Palette an Dienstleistungen, die vor allem ein Ziel haben: Kunden in der anspruchsvollen Textilindustrie agil und wettbewerbsfähig zu halten.

Als Aussteller am Stand Nr. 1315 im Deutschen Pavillon lädt das Stäubli-Team alle Weber ein, die Gelegenheit zu einem Besuch und Gespräch während der Messe zu nutzen. Willkommen in Raleigh!

Webkettenknüpfmaschine MAGMA

TF Websystem

Neueste Nachrichten über Stäubli Textil

Alles anzeigen