- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
11. September 2023
Die erneuerbaren Energien sind weiterhin auf dem Vormarsch in der weltweiten Energieversorgung und die Photovoltaik liegt mit einem beachtlichen jährlichen Wachstum von mehr als 20 % vor allen anderen erneuerbaren Energiequellen. Umso wichtiger sind die Anstrengungen und das Engagement der Hersteller, die Solarstromproduktion sicherer zu machen. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Qualität aller Komponenten einer Anlage.
Als weltweit führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter mit über 40 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik-Branche prüft und zertifiziert TÜV Rheinland technische Komponenten auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Bereits zum neunten Mal in Folge hat die Organisation den AQM Solar & ESS Congress "All Quality Matters" in China ausgerichtet und Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien vergeben. Die AQM-Auszeichnung ist für ihren objektiven und glaubwürdigen Bewertungsprozess und den maßgeblichen neutralen Auswahlmechanismus bekannt. Die zu prüfenden Muster werden nach dem Zufallsprinzip aus der Massenproduktion ausgewählt. In China, dem größten Herstellerland von Photovoltaik-Komponenten, ist der AQM Award die renommierteste Auszeichnung der Branche. Die Komponentenproduktion des Landes macht etwa 71 % der weltweiten Gesamtkapazität aus.
Stäubli, der führende Anbieter von innovativen und zuverlässigen Verbindungslösungen, ist stolz darauf, dass sein Original MC4-Evo 2 PV-DC-Steckverbinder das Prüfverfahren für den AQM-Award als bestes Produkt in der Kategorie PV-Steckverbinder mit Auszeichnung bestanden hat.
Die Leistungstests umfassten:
Der Stäubli MC4-Evo 2 ist ein äußerst zuverlässiger Photovoltaik-Steckverbinder mit mehreren herausragenden Eigenschaften, die ihn vom Wettbewerb abheben. Eine seiner besonderen Eigenschaften ist seine Fähigkeit, extremen Wetterbedingungen zu widerstehen. Dank seines innovativen Designs kann der Stecker bei Temperaturen bis zu mindestens 105 °C, in Höhen von bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel und sieben Tage lang in einer Tiefe von 1 m unter Wasser zuverlässig arbeiten. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem der widerstandsfähigsten PV-DC-Steckverbinder auf dem Markt.
Weigang Hong, Direktor Stäubli Electrical Connectors China, kommentiert: "Wir fühlen uns sehr geehrt, ausgezeichnet worden zu sein. Dieser AQM-Award bestätigt unsere weltweit führende Position als Anbieter von hochwertigen PV-DC-Steckverbindern und den Erfolg unseres Original MC4 Produktportfolios, das mit mehr als 50 % der global angeschlossenen Kapazität das am häufigsten installierte weltweit ist. Gleichzeitig unterstreicht die AQM-Auszeichnung auch unser umfassendes Engagement für hohe Qualität in allen Bereichen, um die PV-Industrie sicherer zu machen. Denn: PV-Sicherheit ist wichtig."
Die AQM-Preisverleihung
Weigang Hong, Director Stäubli Electrical Connectors China
Der Stäubli MC4-Evo 2 PV DC Steckverbinder