November 28, 2023


Ladelösung am Hafen von Long Beach

Stäubli und Partner schließen Nordamerikas erstes automatisiertes EV-Ladeprogramm in großem Maßstab in einem Hafen ab

SSA Terminals, LLC hat 33 Terminalzugmaschinen in Betrieb genommen, die für emissionsfreie Elektrofahrzeuge (EVs) mit vollautomatischen Hochleistungsschnellladeanschlüssen (QCC) ausgelegt sind.

Stäubli Electrical Connectors, ein weltweit führender Hersteller elektrischer Steckverbinderlösungen, hat mit SSA Terminals, LLC, einem Joint Venture mit Matson Navigation Company, einen Vertrag über die Bereitstellung automatischer Ladeanschlüsse für 33 Terminalzugmaschinen im Hafen von Long Beach, Kalifornien, abgeschlossen. Dieses Projekt ist eines der größten automatisierten Ladeprogramme für Elektrofahrzeuge an aktiven Häfen in den Vereinigten Staaten. SSA Terminals und Stäubli implementieren derzeit auch fünf weitere Einheiten mit QCCs im Hafen von Oakland.

Das Projekt mit SSA Terminals ist Teil eines 50-Millionen-Dollar-Zuschusses, den der Hafen von Long Beach vom California Air Resources Board (CARB) im Rahmen des ZANZEFF-Programms (Zero and Near Zero Emission Freight Facility) erhalten hat. ZANZEFF finanziert transformative Strategien zur Emissionsreduzierung in Frachtanlagen im ganzen Bundesstaat und ist Teil von California Climate Investments, einem landesweiten Programm, das Milliarden von Cap-and-Trade-Dollars zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Stärkung der Wirtschaft und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt einsetzt - insbesondere in benachteiligten Gemeinden.

Für dieses Projekt wurden 33 Zugmaschinen für den Transport von Schiffscontainern auf dem Gelände des Terminals mit einem EV-Antriebsstrang ausgestattet. SSA Terminals, der Betreiber des Hafenterminals, wählte das australische Unternehmen Tritium für die Installation von 175-kW-Hochleistungsladegeräten zur Stromversorgung der Zugmaschinen und Stäubli für die Installation seiner QCC-Lösung zum automatischen Schnellladen.

Vorteile für Kalifornien und seine Häfen

Das QCC-System von Stäubli verwendet eine geschlossene Stecker- und Buchsenkonstruktion, die selbstreinigend und auf beiden Seiten des Steckers berührungsgeschützt ist und eine Fehlausrichtung leicht korrigieren kann. Im Hafen von Long Beach verbinden die 33 QCC-Systeme die Ladegeräte von Tritium automatisch mit einer Ladebuchse an jeder Terminalzugmaschine und schaffen so ein sicheres, effizientes Ladesystem. Hier sind einige Highlights dieser Technologielösung:

  • Berührungsloser Betrieb: Alle Zugmaschinen können gleichzeitig und ohne manuelles Eingreifen aufgeladen werden. Die Fahrer fahren einfach in eine Ladestation, der QCC fährt aus, um die Zugmaschinen während der Pausen oder beim Schichtwechsel anzuschließen. So wird eine minimale Ladezeit und maximale Arbeitsauslastung gewährleistet.
  • Umwelteinflüssen widerstehend: Jeder QCC verfügt über UL-zertifizierte Komponenten, die Verunreinigungen widerstehen, die typischerweise die Hafenausrüstung verschmutzen, wie z. B. salzhaltige Luft, hohe Luftfeuchtigkeit sowie Rost und Gummi in der Luft und ist für eine Ladeleistung von mehr als einem Megawatt ausgelegt.
  • Geringe Wartung: Das QCC-System ist für bis zu 100.000 Steckzyklen ausgelegt und erfordert bei einer erwarteten Lebensdauer von 20 Jahren wenig Wartung.
  • Bessere Luftqualität: Dieses Projekt trägt dazu bei, die Emissionsminderungsstrategien des gemeinsamen Aktions-plans für saubere Luft des Hafens von Long Beach und des Hafens von Los Angeles zu erfüllen, dessen Ziel es ist, den Terminalbetrieb bis 2030 zu 100 Prozent emissionsfrei zu gestalten.

"Stäubli ist SSA Marine für die Möglichkeit dankbar, das Fahrzeug mit der Infrastruktur verbinden zu können und so eine innovative emissionsfreie Technologie zu demonstrieren, die die betriebliche Effizienz verbessert, ohne die Luft in unserer Umgebung zu verschmutzen."
David Rababy - Verkaufsleiter E-Mobility North America.

Dieses Projekt mit Stäubli ist ein weiterer Schritt auf dem Weg von SSA Terminals zur Dekarbonisierung seines Betriebs. Es baut auf der langjährigen Innovationsgeschichte des Unternehmens bei der Erprobung und dem Einsatz neuer Technologien zur Emissionsreduzierung an den Schiffsterminals auf.

Über SSA Terminals / SSA Marine 

SSA Terminals ist eine Tochtergesellschaft von SSA Marine, einem der weltweit führenden unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Betreiber von Seeterminals mit Aktivitäten in mehr als 250 Terminalanlagen und Bahnbetrieben in den USA, Kanada, Mexiko, Mittelamerika, Südamerika und Asien. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 ist SSA Marine kontinuierlich gewachsen und hat dabei stets die Interessen seiner Kunden im Blick.

Über den Hafen von Long Beach

Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten Seehäfen der Welt, ein Tor für den transpazifischen Handel und ein Vorreiter in Sachen Warenverkehr und Umweltschutz. Der Hafen wickelt jährlich ein Handelsvolumen von mehr als 200 Milliarden Dollar ab und bietet landesweit 2,6 Millionen handelsbezogene Arbeitsplätze, davon 575.000 in Südkalifornien.