Event

ITMA 2023
Innovation und Nachhaltigkeit

22. Mai 2023


Stäubli auf der ITMA 2023 in Mailand

Innovation und Nachhaltigkeit

Transforming the world of textiles: unter diesem Motto kehrt die ITMA dieses Jahr zurück und findet vom 8. bis 14. Juni in Mailand statt. Stäubli Textile wird dort mit beeindruckenden Innovationen vertreten sein. Mit Kernkompetenzen in der Fachbildung (Exzenter-, Schaft- und Jacquardmaschinen) und der Webereivorbereitung (Webketten- , Fadenkreuzeinzieh-, und Kettknüpfmaschinen) spielt Stäubli eine wichtige Rolle für das Design und die Qualität von gewebten Endprodukten. Seit über 130 Jahren ist Stäubli ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für nachhaltige Verbesserungen in der Webereiindustrie. Die Zuverlässigkeit und Stabilität von Stäubli basiert auf dem Fakt, dass Stäubli noch heute ein Familienunternehmen ist, das auf technische Exzellenz setzt, und sich dabei auf kontinuierlich auf Markt- und Kundenbedürfnisse fokusiert. Dies alles ist Teil eines strategischen Ziels: Lösungen für sicherere, effizientere und wirtschaftlichere industrielle Prozesse zu entwickeln. Stäubli bietet ständig neue und verbesserte Hochleistungssysteme und Lösungen für die Herstellung von Stoffen für Mode, Heimtextilien, Teppichböden, Automobil-, Schutz- und Medizinanwendungen sowie hochkomplexe technische Gewebe für zukünftige Anwendungen.

Stäubli Stand A201 / Halle 6
Besucher des Standes erfahren, wie Stäubli-Lösungen die Leistung und Gesamteffizienz in Webereien steigern können. Dazu tragen neben einer Vielzahl von entscheidenden funktionalen Vorteilen auch die unübertroffene Lebensdauer der Maschinen bei. Einige der Stäubli-Produkte, die in der ITMA Webereihalle ausgestellt werden:

  • SAFIR S60 Webketten-Einziehmaschine – NEU mit Active Warp Control 2.0 (AWC 2.0)
    Die Einzugssysteme der SAFIR Serie bieten einzigartige Vorteile für effiziente Artikelwechsel. Mit der Active Warp Control Technologie setzt Stäubli seit vielen Jahren Maßstäbe in der Fadenerkennung und -steuerung. Auf der ITMA 2023 wird Stäubli die nächste Generation dieser Technologie vorstellen: Active Warp Control 2.0. Besucher des Messestandes können ein automatisches Einziehsystem mit dieser beeindruckenden Technologie in Betrieb sehen.
  • Fachbildelösungen für die Schaftweberei – Robustheit, reduzierter Wartungsaufwand & Öleinsparung
    Benötigen Sie eine Hochgeschwindigkeitsweblösung, die höchste Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit bietet? Dann sollten Sie sich die Exzentermaschinen der Serie 1600/1700 und die Rotationsschaftmaschinen der Serie S3000/S3200 ansehen. Das breite Angebot erfüllt aktuelle Marktanforderungen und Kundenwünsche, inklusive reduziertem Wartungsaufwand. Zudem bezieht Stäubli zunehmend die Umweltverträglichkeit in die Maschinenkonstruktion mit ein. So benötigen die neuesten Maschinen beispielsweise reduzierte Ölmengen und weniger Ölwechsel. Besucher erfahren mehr über diese und zusätzliche Innovationen, die in den Stäubli Fachbildelösungen für die Schaftweberei stecken.
  • LX PRO, LXL PRO, LXXL PRO Jacquard-Maschinen – Energieeinsparungen inklusive
    Die Jacquard-Maschinen PRO-Serie wurde Ende 2022 erstmals auf den Markt gebracht und haben seither bereits auf der ganzen Welt in Webereien überzeugt, die höchste Energieeffizienz bei der Herstellung von Flach-, Frottier- oder OPW-Geweben (One-Piece-Woven) suchen. Die in Formaten von 4.608 Platinen (LX PRO) bis 25.600 Platinen (LXXL PRO) erhältlichen Jacquardmaschinen sind mit der exklusiven NOEMI-Elektronikarchitektur von Stäubli und dem neuen MX PRO-Modul ausgestattet. Diese Kombination erfüllt optimal die Anforderungen des Hochgeschwindigkeitswebens, der Betriebstemperatur und der großen Anzahl von Platinen die bewegt werden. Auf dem Messestand in Mailand sehen Besucher drei komplette Jacquard-Anlagen, die trendige Stoffe produzieren, und erfahren alles über die Vorteile und den Nutzen dieser Maschinen.
  • NEUES ALPHA Teppichwebsystem
    Stäubli wird auf der ITMA ein neues ALPHA Teppichwebsystem vorstellen. Dieses Messestandhighlight verfügt über zahlreiche neu entwickelte Komponenten, die noch nie gezeigt wurden. Besucher können über den Weberstand gehen und die Live-Teppichproduktion beobachten.
  • NEU – MyStäubli Portal
    Stäubli wird auf der ITMA 2023 sein neues Kundenportal vorstellen: MyStaubli. Als neuer Schlüssel zu Stäubli ermöglicht diese Plattform einen persönlichen Zugang zu Online-Informationen, Lösungen und das Serviceangebot von Stäubli.
SAFIR S60 automatische Einziehmaschine – Ausgestattet mit Active Warp Control 2.0 Technologie
LXXL PRO elektronische Jacquardmaschine – Erhältlich in Formaten bis zu 25.600 Platinen

Der Stäubli-Stand bietet einen Überblick über das gesamte Lösungsangebot des Unternehmens für zukunftsorientierte Webereien. Denn Stäubli ist bestrebt, in engem Kontakt mit seinen Kunden zu stehen und den Anforderungen des Marktes als Partner gerecht zu werden. Das Stäubli-Team freut sich darauf, die neuesten Lösungen und Innovationen zu präsentieren und die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Besucher für eine kosteneffiziente und hochproduktive Textilherstellung zu diskutieren.

Letzte Stäubli Textile Nachrichten

Alles anzeigen