- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
16.11.2021
Stäubli Electrical Connectors hat die Größen 2, 3 und 4 seiner IP65 DIN-Aluminiumgehäuse für CombiTac mit einem neuen, platzsparenden Verriegelungsmechanismus erweitert. So können die Benutzer eine größere Anzahl Gehäuse nebeneinander platzieren, die bedeutet erhebliche Platzeinsparungen, speziell bei Testanwendungen mit einer Vielzahl an Testpunkten.
Die neuen Gehäuse haben ein modernes, hochwertiges, ergonomisches Design, mit Kabeleingängen an der Seite und oben, was Nutzbarkeit und Handhabung viel bequemer und benutzerfreundlicher macht.
CombiTac-Gehäuselösungen sind für Anwendungen mit bis zu 10'000 Steckzyklen geeignet und garantieren in Kombination mit einer vollständigen Palette von CombiTac-Modulen eine längere Lebensdauer und eine schnellere, wirtschaftlichere Wartung.
Weitere Eigenschaften sind hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen (EN 61373 Kategorie 1B), IP2X Schutz beim Anschließen/Trennen sowie ein Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C.
Kunden können ihr CombiTac inklusive Gehäuse mit dem einzigartigen, preisgekrönten Online-CombiTac-Konfigurator schnell und einfach selbst konfigurieren. Die Module können aus einer breiten Palette von Anschlusstypen ausgewählt werden, einschließlich Leistung, Hochspannung, Signal, Kontaktüberwachung, Daten, Koaxial, Thermoelement, Glasfaser, Flüssigkeiten und Pneumatik sowie steht ein umfassendes Sortiment an Zubehör, das genau auf die Anforderungen angepasst sind.
Sparen Sie mehr Platz mit den neuen Gehäusen