26. Februar 2024


The safe choice in solar power connections

Neues MC4 Prüf- und Messzubehör Portfolio

Stäubli bringt ein neues Portfolio an MC4 Prüf- und Messzubehör auf den Markt, das Messungen in PV-Anlagen mit Systemspannungen bis zu 1500 V DC ermöglicht.

Zur Überprüfung von PV-Anlagen im Feld stellt Stäubli ein neues Zubehörset für die Strom- und Spannungsmessung bis 1500 V DC vor. Diese Messleitungen sind nach der harmonisierten Prüf- und Messnorm gemäß UL und IEC 61010-031 zertifiziert. Der mitgelieferte MC4 Steckverbinder ist mit einem vergoldeten Barrel Crimp Anschluss für genaue Messungen und hohe Steckzyklen ausgestattet.

Das Angebot von Stäubli umfasst zertifizierte MC4 Prüf-Messleitungen und zertifizierte MC4 Messsteckverbinder zur Selbstkonfektionierung. Die Messleitungen verfügen über Rasthaken, die während des Steckvorgangs einrasten. Die MC4 Messsteckverbinder sind mit oder ohne Verriegelungsfunktion erhältlich.

Die Produkt-Highlights: MC4 Messleitungen für den Einsatz vor Ort

Der Verwendungszweck ist typischerweise der vorübergehende Anschluss des Messgeräts an die Gleichstromseite der PV-Anlage zur Strom- und Spannungsmessung.

  • Nach Prüf- und Messstandard UL und IEC 61010-031 zertifiziert
  • Nennwerte: Nennspannung 1500 V DC, Nennstrom 30 A
  • Der mitgelieferte MC4 Steckverbinder ist mit vergoldetem Barrel Crimp Anschluss ausgestattet für genaue Messungen und hohe Steckzyklen bei langfristiger Nutzung.

Die Produkt-Highlights: MC4 Messsteckverbinder zur Selbstkonfektionierung

Dieses MC4 Steckverbinderzubehör zur Selbstkonfektionierung dient zur vorübergehenden Messung von Strom und Spannung auf der Gleichstromseite der PV-Anlagen.

  • UL- und IEC 61010-031-zertifizierter MC4 Steckverbinder zur Erfüllung der Normanforderungen. MC4 Messsteckverbinder sind mit oder ohne Verriegelungsfunktion erhältlich.
  • Beide Versionen sind für 1500 V DC ausgelegt
  • Kann mit Kupferdraht mit folgenden Querschnitten konfektioniert werden
    2,5 mm2/ 14 AWG, 4 mm2/ 12 AWG, 10 AWG und 8 AWG
  • Der MC4 Messsteckverbinder ist mit vergoldetem Barrel Crimp Anschluss ausgestattet für genaue Messungen und hohe Steckzyklen bei langfristiger Nutzung.

Stäubli ist bestrebt, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die dazu beitragen, die technischen Gefahren von PV-Anlagen zu minimieren. Daher erweitern wir das MC4 eBOS-Produktportfolio kontinuierlich mit hochwertigen Komponenten. 

MC4 Messsteckverbinder 1500 V mit Verriegelungsfunktion

MC4 Messsteckverbinder 1500 V ohne Verriegelungsfunktion 

MC4 Messleitung 1500 V mit Buchse

MC4 Messleitung 1500 V mit Buchse