Ein Gewinn an Modularität - die neue TDU 50 von Stäubli.

TDU 50: Die Kupplung für modulare Rechenzentren mit 2-Zoll Nennweite!

Stäubli freut sich, die neueste Ergänzung unseres Wärmemanagement-Portfolios vorzustellen: die zukunftsweisende TDU mit 50 mm Durchmesser. Diese Fortsetzung unserer erfolgreichen 24-mm-Linie ist speziell für verbesserte Skalierbarkeit von Kühlungssystemen in Rechenzentren entwickelt worden.

Vorteile des TDU 50 mm für Ihr Rechenzentrum

  • Durchflussmenge: Die höchste Durchflussrate auf dem Markt
  • Verbesserte Konnektivität: Einfaches Verbinden von entscheidende Komponenten wie CDUs, Serverracks und Kühlleitungen.
  • Modulare Erweiterung: Nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur, Förderung von Wachstum und Flexibilität.
  • Rationalisierte Wartung: Weniger Ausfallzeiten, erhöhte betriebliche Effizienz.
  • Optimierter Wärmeaustausch: Maximale thermische Leistung durch geringen Druckverlust.

Top Reasons to Opt for Stäubli's TDU System

  • Intuitive Unterdruckkupplung: Sicherheitsverbindungen ohne Systemunterbrechungen bei bis zu 3 bar.
  • Sehr geringer Druckabfall: Maximale Leistung durch Full-Flow-Verbindungen.
  • Axiales Design: Zusätzliche Sicherheit durch ein verstärktes Verriegelungssystem.
  • Zweifacher Verriegelungsmechanismus: Zuverlässige Funktionsweise durch zweistufige Ventilöffnung.

Die Einführung der Stäubli 2-Zoll TDU 50 mm wird die Effizienz und Skalierbarkeit von Kühllösungen revolutionieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die Spezifikationen und Vorteile dieser Innovation zu erfahren und wie sie die Leistung Ihrer Anlage unterstützen kann.

Erfahren Sie mehr über die Transformation Ihres Rechenzentrumsmanagements mit der Stäubli TDU 50 – unser Team unterstützt Sie gern mit modernsten technischen Lösungen. Kontaktieren Sie uns jetzt.