METALLINDUSTRIE

3D-Roboter-Laserschneiden

In den letzten 20 Jahren hat Stäubli mit den bekanntesten Spezialisten  im Bereich des 3D-Laserschneidens zusammengearbeitet, um eine einzigartige Performance, Flexibilität und vor allem eine hervorragende Bahngenauigkeit zu entwickeln. Heute bietet Stäubli ein umfangreiches Angebot an hochsteifen Hochgeschwindigkeitsrobotern, die alle Anforderungen der Industrie abdecken, sowie laserschneidspezifische Lösungen, wenn eine höhere Genauigkeit gefordert ist.

Merkmale und Vorteile

Leistungsfähigkeit

  • Schneller und sauberer Schnitt
  • Ausgefeilte Schneidpfade und komplexe Formen sind dank der 6-Achs-Kinematik möglich
  • Kein Entgraten oder zusätzliche Nachbearbeitung erforderlich

Konstante Qualität und Kosteneffizienz

  • Geringe Investition im Vergleich zu 5-Achs-Portalmaschinen
  • Laserbearbeitung verursacht keinen Verschleiß von Formen oder Schneidwerkzeugen
  • Vollständig gekapselte Struktur (IP67), um die Ausrüstung vor Rauch und Staub zu schützen

Flexibilität

  • Einfache Integration und Programmierung
  • Einfache Bedienung: Es müssen nur die Parameter des Schneidlasers je nach Material angepasst werden
  • Schneller Schneidetest möglich (Prototyping)
  • Konstruktion und Einrichtung komplexer Schneidformen entfallen

Erfolgsgeschichten

Unsere spezielle Roboterlösung