Angebot für die Pharmaindustrie

Präzision, Zuverlässigkeit, Reinigungsfähigkeit

Pharmaceutical robots for each pharma grade
Angebot für die Pharmaindustrie

Spezielle Industrieroboter für jede pharmazeutische Umgebung

Unsere Kunden und führende Pharmaunternehmen vertrauen auf unsere Lösungen. Unsere Ingenieure passen unser Robotersortiment an alle Erfordernisse in der Pharmaproduktion an.

Accesspharma

  • Reinigbar mit IPA
  • Entwickelt für die Inspektion und die Sekundärverpackung

Stericlean

  • Aseptisch
  • Entwickelt für RABs & Gefriertrockner
     

Stericlean+

  • Hoch aseptisch
  • Konstruiert für Isolatoren

30 Jahre Erfahrung in der Pharmazeutischen Industrie haben es Stäubli ermöglicht, das breiteste Angebot an 4- und 6-achsigen Stericlean- und Reinraum-Robotern für diesen Markt zu entwickeln. Wir erfüllen damit die vielfältigen Anforderungen der Pharmabranche. Roboter erfreuen sich zudem aufgrund ihrer Flexibilität und der Trends in der personalisierten Medizin und der Produktion kleiner Chargen immer größerer Beliebtheit.

Unser Angebot für die pharmazeutische Industrie umfasst die Stericlean-Reihe für aseptische Umgebungen und die Stericlean+-Reihe. Diese Baureihen werden den ständig wachsenden Anforderungen der Pharmabranche mit validierten Lösungen gerecht und entsprechen höchsten Hygiene- und Sauberkeitsstandards.

In der Industrie wird ein Roboter durch Traglast, Reichweite und Geschwindigkeit definiert. In der Pharmaindustrie kommt noch ein vierter Faktor hinzu: Der, der Produktionsumgebung und der Reinigungsprozesse der Anlagen. Stäubli bietet flexible Lösungen in diesen marktspezifischen Bereichen.

Bereiche der Pharmaproduktion

Eine pharmazeutische Produktionsanlage ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen an die Reinigungsprozesse und Partikelemissionen stellen.

Stäubli definiert vier Anforderungsstufen, von den strengsten, den Isolatoren der Klasse A, die einer aggressiven H₂O₂-Reinigung unterzogen werden, bis hin zu Logistikbereichen, den mittleren Inspektionsstufen, den RABs bis hin zur Sekundärverpackung, wo die Ausrüstung mit Alkoholtüchern gereinigt wird.

Stericlean+

Eine einzigartige hygienische Roboterreihe für aseptische Prozesse in der Pharmaproduktion

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, ist Stäubli eine Partnerschaft mit SKAN eingegangen, dem weltweit führenden Hersteller von Isolatoren und Spezialist für pharmazeutische und aseptische Umgebungen.

„Mit unserem SKANalytix-Service bieten wir unseren Kunden analytische Unterstützung bei Fragen und Anliegen rund um die aseptische Verarbeitung“, sagt Gregor Hommes, Head of Research and Strategic Business Development bei SKAN.

Der Stericlean+ lässt sich einfach in die Pharma-Automation integrieren, da er mit einer umfassenden Dokumentation ausgestattet ist, die die Pharmaindustrie bei der Qualifizierung der gesamten Maschine unterstützt. Stäubli bietet ein komplettes Programm an validierten Robotern einschließlich der erforderlichen Dokumentation, um Kompatibilität, Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten und die Endabnahme der gesamten Maschine zu erleichtern.

Abgestimmt auf neue Vorschriften

FDA-konforme Materialien

Verbessertes Hygienedesign

Höhere Reinigungsleistung

Dekontaminationsprozesse sind in der pharmazeutischen Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere in  Isolatoren-Umgebungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Stäubli und SKAN führte zur Entwicklung neuer Funktionen für das Stericlean+ Paket, die sicherstellen, dass die Roboter für aseptische Produktionsbedingungen geeignet sind.

Die Tests ergaben zwei wesentliche Vorteile. Für Stäubli einen großen Fortschritt in der Forschung und Entwicklung und für die Kunden eine größere Transparenz der Roboterleistung.

Pharmazeutische Industrie

Einblick in unsere Pharmaanwendungen

Pharma applications

Technische Daten

Herunterladen