Zukunftsweisende Stäubli Technologie an der ITMA 2023

Stäubli ist stolz darauf, auf der ITMA 2023 in Mailand vom 8. bis 14. Juni spannende, neue Lösungen für Webereien zu präsentieren.
Besucher sind eingeladen, die Maschinen und Systeme von Stäubli auf dem Stand A201 in Halle 6 in Betrieb zu erleben.

Stäublis neuestes S3280 Rotationsschaftmaschinenkonzept für Luftwebmaschinen bietet in Kombination mit dem Harnischantrieb maximale Leistung für das Schaftweben.

In der Webereivorbereitung sorgen die Active Warp Control 2.0 (AWC 2.0) und die Cloud-Lösungen Active Productivity Control/ IoT 4.0 für Qualität und hervorragende Produktivität.

Die neuen Stäubli-Maschinen SX PROLX PROLXL PRO, und LXXL PRO sind darauf ausgelegt, auch hochkomplexe Gewebestrukturen energieeffizient zu verarbeiten, und die Jacquard-Maschine N4L PRO verleiht feinen Geweben eine unverwechselbare Eleganz und Personalisierung. Auf dem Stäubli-Stand werden auch Maschinen für technische Gewebe- und die Teppichweberei zu sehen sein, darunter die neue ALPHA 580 UNIVERSAL, die zum ersten Mal vorgestellt wird.

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, innovative und kreative Technologien zu entdecken, die die Rentabilität Ihres täglichen Geschäfts verändern und verbessern können.

Besuchen Sie Stäubli's Stand A201, Halle 6 auf der ITMA 2023 und erleben Sie herausragende Lösungen für hocheffizientes Weben.

ITMA Mailand 2023: Entdecken Sie unsere Innovationen für die Weberei

Energieeffizienz, Robustheit, Hochleistung, Schnelligkeit, Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, Vielseitigkeit: Eigenschaften, die man auch in der DNA von Stäubli findet. 

Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Prozesse arbeiten wir an unserem Ziel: die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner erfüllen.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand A201 in Halle 6 begrüßen zu dürfen.