ALPHA 560 UNIVERSAL

Die Teppichwebmaschine ALPHA 560 UNIVERSAL wurde für Teppichhersteller entworfen, die eine Vielzahl an Teppichen in unterschiedlicher Qualität und Größe, und mit einer Webbreite von bis zu 5,3 Metern weben.

Diese Webmaschine ist die Antwort von Stäubli auf die Anforderungen des aktuellen Marktes. Darunter verstehen sich schnelle Designwechsel und anspruchsvolle Webstrukturen. Bequeme Handhabung der Garne, Kompaktheit und hohe Betriebssicherheit bei gleichzeitig langer Lebensdauer sind entscheidende Vorteile des Teppichwebsystems ALPHA 560 UNIVERSAL.

Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Produktivität des Gesamtsystems wird jede Teppichweberei begeistern, die nach einer effizienten Produktionslösung sucht.

    Vorteile
    • Durch die Doppel- und Dreifachpunkttechnik können bis zu 92 Farbkombinationen erzielt werden.
    • Je nach Rietdichte können bis zu 16 Farben erzeugt werden.
    • Teppiche mit niedriger, mittlerer und hoher Dichte können hergestellt werden.
    • Bis zu 33.792 Florfäden durch die Kombination von vier Jacquardmaschinen auf der Maschine
    • Das System bietet eine einzigartige Zuverlässigkeit im Betrieb
    ANWENDUNG
    • Schnittflor
    • Schnittflor und Flachware
    • Musterung am Grund (Struktur)
    • Schussmusterung
    • Reverse
    • Sisal
    • Hochflor

    HAUPTMERKMALE

    ALPHA 560 UNIVERSAL

    Greiferprinzip

    Doppelgreifersystem mit Spitzenübergabe, direktes Antriebssystem

    SchusseintragAerostatisch geführte Stangengreifer sorgen für eine maximale Lebensdauer der Greiferführung
    Mehrfach-SchussauswahlReichhaltige Mustermöglichkeiten mit bis zu 2x6 Schusskanälen

    Fachbildung Florkettfäden

    Jacquardmaschine LX2493, Anzahl der Florfäden bis zu 33.792 durch die Kombination von bis zu 4 Maschinen

    Fachbildung Grundkettfäden

    Elektronisch gesteuerte Schaftmaschine mit bis zu 12/16 Webschäften

    Steuerung der KettspannungEin zweistufiges Kettbaumgestell unterstützt eine gleichmäßige Kettspannung; seine Bauweise ermöglicht optimale Handhabung, Bedienbarkeit, schnelle Installation und weist ein kompaktes Design auf 
    FadentrennungsbereichDer Bereich, in dem die Fadentrennung stattfindet, ist ausgeklügelt gestaltet und bietet eine hervorragende Sichtbarkeit von Kett- und Polfäden
    PolfadentrennungÜber Zahnriemen angetriebenes Schneidmesser mit zweiseitigen Schleifeinheiten für gleichmäßige Polhöhen
    TeppichabzugVollmetall-Nadelrollen mit langer Lebensdauer und hoher Nadeldichte sorgen für eine schonende Handhabung, auch bei empfindlichen Teppichrücken
    Systemsteuerung1 zentrale Steuereinheit, permanente Statusanzeige

    Stäubli bietet Ihnen auch …