- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Berteks Tekstil A.Ş. mit Sitz in Bursa, dem jahrhundertealten Zentrum der türkischen Textilproduktion, ist eine fortschrittliche treibende Kraft in der Webereiindustrie. Das in vierter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiter und betreibt eine 80.000 m2 große Produktionsstätte. Mit einer beeindruckenden Jahresproduktion von 12,6 Millionen Metern Gewebe ist Berteks ein wichtiger Akteur in der Branche.
Berteks trat 1984 in eine bedeutende Wachstumsphase ein und hat sein Produktportfolio kontinuierlich erweitert, indem es Effekt- und Farbgarne verwendet und sich auf hochwertige Stoffe für Vorhänge und Polsterungen spezialisiert hat. Seit kurzem produziert das Unternehmen auch technische Textilien wie Fallschirm- und Ballonstoffe, Akustikstoffe und feuerfeste Stoffe. Berteks exportiert 85 % seiner Produktion in über 50 Länder, darunter Schlüsselmärkte wie die USA, Belgien, Australien, die Niederlande und Italien, und hält für seine vielfältige Produktpalette erstklassige Qualitätsstandards ein. Die Anforderungen dieser Märkte sind vielschichtig, daher setzt Berteks auf Lösungen, die sowohl Flexibilität als auch hohe Leistung bieten.
Um den vielfältigen und strengen Anforderungen seiner für verschiedene internationale Märkte bestimmten Produkte gerecht zu werden, hat Berteks seine Produktionsanlagen mit Stäubli-Lösungen für die Webereivorbereitung, für das Schaft- und Jacquardweben ausgestattet. Das Unternehmen nutzt die Leistung von über 200 Stäubli-Produkten in seinen Webprozessen:
Berteks hat sich zu einem hohen Maß an ESG-Leistungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verpflichtet und setzt sauberere Produktionsmaterialien und -techniken ein, die die Umweltbelastung minimieren. Der Berteks-Vorsitzende Berk Noyan nennt einige Details: "Berteks setzt neue und nachhaltigere Garnmaterialien ein und entwickelt biologisch abbaubare, hochfeste und biobasierte beschichtete Gewebe."
Auch der Produktionsprozess trägt dazu bei, die Umweltauswirkungen bei Berteks zu minimieren. Reibungsloser Betrieb, geringer Wartungsaufwand, technische Unterstützung, digitale Kompatibilität, hohe Leistung, Langlebigkeit der Anlagen und Energieeffizienz sind allesamt entscheidende Faktoren.
Berk Noyan betont, dass das Erreichen von Zielen wie Diversifizierung, Produktivität und ESG-Leistung nur mit der Unterstützung zuverlässiger Partner möglich ist: "Wir können uns auf das umfassende Angebot von Stäubli verlassen, um unsere vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. Dank der lokalen Präsenz in der Türkei ist Stäubli zuverlässig und schnell zur Stelle, wenn wir Service oder spezielle Unterstützung benötigen. Das ist die Basis unserer starken, langjährigen Partnerschaft."
Die Partnerschaft beruht auf Synergieeffekten. Die Spitzentechnologie von Stäubli und das Engagement von Berteks für Innovation und sorgfältige Handwerkskunst ergeben ein breites Spektrum an hochwertigen Textilien, die gleichzeitig den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen.
"Wir können uns auf das umfassende Angebot von Stäubli verlassen, um unsere vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. Dank der lokalen Präsenz in der Türkei ist Stäubli zuverlässig und schnell zur Stelle, wenn wir Service oder spezielle Unterstützung benötigen. Das ist die Basis unserer starken, langjährigen Partnerschaft."