Connexions croisées

RACCORDEMENT CROISÉ DE CONNECTEURS PV

Pourquoi les connexions croisées mettent votre projet PV en danger

Les technologies des contacts internes différent grandement – minimisez les risques en ne raccordant que des connecteurs du même fabricant. Des composants de qualité et un service d’experts sont des facteurs essentiels à la rentabilité et à la sécurité d’une centrale PV. Il est crucial de comprendre les impacts techniques et les réglementations respectives pour installer et connecter un système PV.

 

Il est préférable de jouer la sécurité et de choisir des composants de qualité provenant d’un seul fabricant, car il n’existe pas de norme internationale régissant la conception et la technologie des connecteurs photovoltaïques. Chaque fabricant a ses propres spécifications et présente ses propres caractéristiques en ce qui concerne la face de raccordement, la technologie de contact, les matériaux, l’isolation et les processus de production.

Bien que de nombreux fabricants prétendent que leurs composants sont « compatibles avec Stäubli » ou enfichables/raccordables avec MC4, nous soutenons fermement les normes internationales et les réglementations locales interdisant le couplage de connecteurs de différents fabricants. Les connexions croisées et le raccordement croisé de composants ne sont pas recommandés et peuvent causer des dégâts graves et coûteux.

Notre expérience dans la gestion des incidents PV depuis plus de 20 ans ainsi que de nombreuses études montrent que le raccordement croisé de connecteurs peut entraîner des risques techniques et juridiques incalculables. Des études menées par SolarBankability, TUV Rheinland, un group of international scientists et le rapport du programme PVPS de l'AIE conscacré à la “ Quantification des risques techniques dans les systèmes d'alimentation PV  ", indiquent clairement que le raccordement croisé de connecteurs de marques différentes augmente considérablement les risques techniques et juridiques liés à un système PV.

Les connexions croisées sont fréquemment identifiées comme la cause première des défaillances de connecteurs, des pertes de puissance et des risques inutiles pour la sécurité. Dans le pire des cas, ces dommages peuvent même provoquer un incendie. Par conséquent, ces incidents ont un impact négatif sur le retour sur investissement et sur le coût actualisé de l’énergie (LCOE).

Facteurs pouvant entraîner une incompatibilitétechnique :

  • Technologie et matériaux du produit de mauvaise qualité
  • Divergences dans les procédés de production et les critères de qualité
  • Décalage des plages de tolérance qui ne garantissent pas un serrage adéquat et des forces de contact suffisamment élevées
  • Incompatibilité chimique des matériaux (notamment pour les matériaux de production et auxiliaires)
  • Modifications dans le procédé de production sans tenir compte des interactions possibles
  • Non-respect des normes de certification officielles prévues pour les fabricants conformes

Consequences of cross-connections

Normes internationales

La base juridique, qui exclut les connexions croisées :

  • Norme produit IEC 62852 (EN 62852) et norme produit UL 6703 (resp. norme UL 1703 pour les modules)
  • Normes d’installation et réglementations locales
  • Notice de montage du fabricant

Actuellement, les normes en vigueur relatives au photovoltaïque (IEC 60364-7-712:2017 ; E343181) stipulent que « chaque couple de connecteurs mâle femelle [...] doit être de même type et de même marque » et que la certification UL pour les connecteurs ne s’applique que si des produits issus de la même gamme sont raccordés.

Pour des raisons de qualité et de sécurité, Stäubli n’approuve pas les connexions croisées avec des composants provenant de fournisseurs tiers et présentés comme étant « compatibles avec MC4 ». Nous estimons que la connexion croisée de composants provenant de différents fabricants présente un risque pour une utilisation sûre.

Nous nous désolidarisons également de tout test réalisé par des laboratoires d’essai indépendants susceptible de donner des résultats trompeurs et d’indiquer à tort une compatibilité. Nous considérons en outre que les efforts délivrés par les fournisseurs tiers pour faire valider leur produit comme étant « compatible avec Stäubli/MC4 » par un tiers indépendant sont inappropriés et ne rendent pas service à l’industrie PV. Nous n’avons attesté aucun produit de fournisseur tiers comme étant compatible avec la gamme de produits MC4 originale et n’avons aucune intention d’agir en ce sens à l’avenir.

Pas de certification

Il n’y a pas de compatibilité ni de certification (de produit) en cas de connexion croisée. Il existe différentes normes à ce sujet : la norme produit pour les connecteurs, IEC 62852 (EN 62852). Par exemple, si un connecteur mâle du fabricant A est raccordé à un connecteur femelle du fabricant B, la certification n’est plus valable. La norme UL 1703 STP pour les modules exige des fabricants de modules qu’ils indiquent sur leurs modules et dans leur notice de montage le fabricant et les numéros de modèle spécifiques de tous les connecteurs PV autorisés et homologués par la certification UL du module pour un raccordement. Cela permet aux installateurs et aux inspecteurs de se fier à des instructions claires quant aux connecteurs pouvant être utilisés.

La nouvelle édition de la norme IEC 61730-1 exigera que le type de connecteur installé sur le module soit imprimé sur l’étiquette, ce qui permettra à l’installateur de savoir quel connecteur peut être utilisé pour connecter le module.

La norme d’installation IEC 62548 spécifie que les connecteurs mâles et femelles raccordés dans un système PV doivent être du même type et provenir du même fabricant pour établir une connexion.

Fact-checking des interprétations trompeuses et dangereuses issues de rapports de test


Le connecteur MC4 original

Conçu et mis au point avec la précision de l’artisanat suisse. Il n’y a qu’un seul connecteur MC4 original – celui de Stäubli.

Bankability with the Original MC4

Bancabilité – une question de confiance

Gagnez la confiance des investisseurs et jetez les bases d’une croissance économique à long terme.



The Original MC4 product line