- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La croissance mondiale des installations photovoltaïques (PV) gagne de nouveaux domaines d’application qui présentent des conditions ambiantes complexes. Environ 35 % de la superficie des continents constituent par définition des déserts : généralement dépeuplées et économiquement peu exploitables, ces surfaces offrent des possibilités d’utilisation efficaces, par exemple pour l’installation de centrales solaires photovoltaïques dans les déserts chauds et arides d’Amérique du Sud, d’Afrique, du sud de l’Europe ou encore du Moyen-Orient.
Les exigences pour l’exploitation d’installations électriques à des températures ambiantes dépassant 70 °C ou à 2 000 m d’altitude sont différentes de celles valables pour des installations standards, du fait des conditions climatiques. Or les régions désertiques ou les chaînes montagneuses de la ceinture alpine offrent des grands espaces et un rayonnement solaire optimal qui se prêtent précisément à l’exploitation efficace de centrales photovoltaïques. Il s’avère que la gamme de connecteurs MC4 originaux de Stäubli a fait ses preuves dans ce type d’applications : Véritable sécurité photovoltaïque. N'importe où.
Depuis plus de 25 ans, les connecteurs Stäubli pour les applications photovoltaïques sont réputés pour leur qualité de contact élevée et leur durabilité. De plus, ils sont également certifiés pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Du fait de cette évolution du marché, le comité technique TC82 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) va davantage différencier les exigences posées aux installations dans différentes plages de température ambiante et rédiger la nouvelle édition de la norme de sécurité pour les modules PV, CEI 61730-1, pour les applications à une température de service ne dépassant pas 70 °C (98e percentile, pour 98 applications sur 100). Pour les applications à des températures ambiantes plus élevées, comme par exemple pour les installations dans des régions désertiques, les exigences du référentiel CEI TS 63126 s’appliqueront.
La norme CEI TS 63126 décrit non seulement les exigences thermiques pour les modules PV, mais aussi pour les composants ajoutés tels que les boîtiers de jonction PV ou les connecteurs PV, pour deux niveaux de température. Les deux catégories suivantes s’appliquent aux modules :
Niveau de température 1 : supérieur ou égal à 80 °C (T98e - pour 98 sur 100)
Niveau de température 2 : supérieur ou égal à 90 °C (T98e).
Dans cette spécification technique, le paragraphe 6.3 décrit les exigences pour les connecteurs PV selon la norme CEI 62852 pour une utilisation au niveau de température indiqué ci-dessus. Selon ce document, les températures limites supérieures (ULT) des connecteurs doivent avoir une valeur minimale :
ULT pour les connecteurs à installer dans des modules PV de niveau 1 : au moins 95 °C
ULT pour les connecteurs à installer dans des modules PV de niveau 2 : au moins 105 °C
Les exigences posées pour la coordination de l’isolation dans les normes de sécurité relatives aux produits électriques sont habituellement définies pour les altitudes de service ne dépassant pas 2 000 m (au-dessus du niveau de la mer). Pour les applications à plus haute altitude, les exigences doivent être corrigées pour tenir compte des distances d’isolement, puisqu’à ces altitudes, la pression atmosphérique plus faible réduit la résistance des installations électriques contre les claquages sur la distance d’isolement. Par conséquent, la distance d’isolement minimale doit être multipliée par un facteur de correction indiqué au tableau A.2 de la norme CEI 60664-1:2020 ou être vérifiée avec une tension de choc supérieure.
Selon la norme IEC/EN 60529, le degré de protection IP décrit la protection contre la pénétration de l'eau lorsqu'un produit est immergé à une profondeur définie pendant une durée définie. Ce degré IP indique la durée pendant laquelle un produit peut être immergé sans être endommagé. Il s'agit d'un critère essentiel pour les systèmes photovoltaïques flottants afin de garantir que les composants continuent à fonctionner de manière fiable même lorsqu'ils sont immergés, par exemple sous l'effet de lourdes charges lors de tempêtes ou de chutes de neige.