Guide de sélection de produits

La fiabilité au moment où vous en avez besoin. La flexibilité, au besoin :
L’univers du système de connexion modulaire CombiTac au service de vos besoins.

Le guide de sélection suivant vous offre un bref aperçu des produits et fonctionnalités du CombiTac direqt et CombiTac uniq.

 

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DownloadCatalogueCatalogue

Dimensions montage sur panneau

 

4 dimensions standards du cadre

 

 

De 18 mm à 180 mm (par pas de 2 mm)
Autres longueurs disponibles sur demande

 

Dimensions boîtiers

 

6

 

 

6

 

Boîtiers en aluminium IP65, IP67, IP68/69K

 

 

 

 

Boîtiers en plastique IP65

 

 

 

 

Boîtier léger

 

 

 

Module PE pour boîtier

 

 

 

 

 

 

Intensité

 

jusqu’à 350 A

 

 

jusqu’à 400 A

 

Tension élevée (jusqu’à 5 kV)

 

 

 

Signal

 

 

 

 

Contact de pré-coupure LMFB (surveillance)

 

 

Données

 

 

Ethernet

jusqu’à 1 Gbit

 

jusqu’à 10 Gbit

 

Coaxial

 

 

Fibre optique

 

 

 

Thermocouples

 

 

 

Air comprimé

 

 

 

 

Hydraulique

 

 

 

 

 

 

Cycles d’embrochage

 

10 000

 

 

100 000

 

Plage de température (ºC)

 

-40 à +125

 

 

-40 à +90

 

Matériau de support

 

PA

 

 

PA, EPTR, PEEK

 

Conformité aux normes feu-fumée dans les véhicules ferroviaires

 

 

 

 

Résistance aux vibrations et chocs

 

 

 

 

Type de raccordement de contacts

 

Serti, PCB

 

 

Serti, PCB, vis

 

Livraison

 

Assemblé (contacts séparés)

 

 

Assemblé (contacts séparés)

 

Nécessite des outils d’insertion de contact

 

 

Outils Stäubli(*)

 

Outils pour le retrait des supports

 

Tournevis plat classique

 

 

Outils pour le retrait des contacts

 

Tournevis plat classique

 

 

Outils Stäubli(*)

 

Ensemble pré-câblé

 

 

 

 

Personnalisation

 

 

(*) Depending on contact type