Product range and applications

Connecteurs pour soudage par points

Nos connecteurs pour circuit primaire garantissent une alimentation électrique fiable aux unités de soudage. Compacts et très performants, ils présentent à la fois une fiabilité de contact et un courant admissible élevés. Grâce à ces connecteurs économiques, les câbles d’alimentation entre le transformateur et le pistolet de soudage peuvent être divisés en plusieurs sections, simplifiant ainsi la manipulation et l’entretien.Le design épuré et compact de notre dernière génération de connecteurs peut facilement être intégré à des concepts de fabrication modernes et légers.


Compact et léger, RobiFix est idéal pour une intégration rapide et une maintenance aisée au niveau des faisceaux robots. Parfait en combinaison avec des câbles unipolaires et très fiable, il autorise une intensité de passage élevée tout en réduisant son empreinte écologique.