- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les busbars constituent la référence pour la connexion des principaux composants internes des groupes motopropulseurs à haute tension, y compris les onduleurs et les moteurs. Les connexions de busbars ZeroBolt de Stäubli bénéficient de notre vaste expérience dans les technologies de contact électrique et sont conçues pour résoudre les problèmes généralement associés aux connexions boulonnées traditionnelles. Elles intègrent la technologie MULTILAM de Stäubli, qui permet une capacité de transport de courant élevée tout en compensant la dilatation thermique et la résistance aux vibrations. La flexibilité d'une conception enfichable permet de rationaliser la fabrication et de réduire considérablement les coûts et les risques par rapport aux connexions boulonnées traditionnelles.
Les connexions enfichables ZeroBolt de Stäubli sont la solution idéale pour les applications les plus exigeantes dans les environnements secs et humides et conviennent à une large gamme de puissances.
ZeroBolt permet un fort rattrapage de jeu dans trois directions, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances dans une large gamme de puissance et donc de réduire la dilatation thermique.
Les solutions Stäubli sont réputées pour leur capacité de transport de courant élevée dans un espace réduit et pour leurs connexions embrochables, ce qui élimine le besoin de boulons et d'attaches et réduit les contraintes d'espace liées à l'utilisation d'outil.