ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES XMA-...

XMA-7

XMA-7L

XMA-11

Pour établir le contact avec des têtes de vis à douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

DIAMÈTRE DE L’AIMANT

 

66.9516-*

XMA-7

1000 V, CAT III / 2 A

600 V, CAT IV / 2 A

Ø 7 mm

Ni

66.9509-*

XMA-7L

1000 V, CAT IV / 2 A

Ø 7 mm

Ni

66.9515-*

XMA-11

1000 V, CAT IV / 2 A

Ø 11 mm

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.