CORDON ADAPTATEUR XLAM-SLK-4N...

Extra-souple, entièrement blindé. Équipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle protégé au toucher, de l’autre côté de deux fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégées par un fourreau isolant rigide.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

CÂBLE

 

66.1030-

XLAM-SLK-4N-RG58

600 V, CAT II

300 V, CAT III

PVC RG58

Au Ni

66.1031-

XLAM-SLK-4N-SILI-SC05

600 V, CAT II

300 V, CAT III

SIL SILI-SC 0,5/1,0

Au Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.