RÉDUCTEUR R4/2-A

Fiche à lamelles Ø 4 mm isolée, en laiton. Avec douille rigide Ø 2 mm dans le corps isolant pour la connexion (de chaque côté) de fiches élastiques Ø 2 mm.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

24.0106-*

R4/2-A

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.