Adaptateur à embout fileté B4-E-M5-I

Adaptateur isolé à filetage M5. Laiton décolleté. Équipé, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm, adapté à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Douille avec fente intérieure pour serrage par tournevis.

N° de

commande

Type

Tension/intensité assignée

Filetage 

23.1034-*

B4-E-M5-I

AC 30 V/30 A

DC 60 V/30 A

M5

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.