Cordon de mesure FAL

Extra-souple à isolation en PVC ou silicone, équipé des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 4 mm droite.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/ INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

64.9289-*

FAL

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

PVC    0.75 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.