Fiche SLS2-S

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

N° de

commande.

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

22.2609-*

SLS2-S

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

max. Ø 2.1 mm   0.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.