SILIVOLT-E

Câble extra-souple à isolation simple. Modèles ... SN avec des brins étamés pour une utilisation prolongée à des températures jusqu’à 150 °C max.

Applications
Câblage intérieur de pièces ou de montages mobiles soumis à des contraintes thermiques élevées. Cordons de liaison extra-souples dans le domaine Labo (utilisation en basse tension).

NO. DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

INTENSITÉ ASSIGNÉE

>61.7550- *

SILI-E 0,15

150

6

61.7551- *

SILI-E 0,25

300

9

61.7552- *

SILI-E 0,50

300

10

61.7532- *

SILI-E 0,50 SN

300

10

61.7553- *

SILI-E 0,75

600

15

61.7533- *

SILI-E 0,75 SN

600

15

61.7554- *

SILI-E 1,0

600

19

61.7534- *

SILI-E 1,0 SN

600

19

61.7555- *

SILI-E 1,5

600

24

61.7556- *

SILI-E 2,5

600

32

61.7537- *

SILI-E 2,5 SN

600

32