CÂBLES ET MULTI-BRINS

Câbles multi-brins à isolation TPE MATÉRIAUX ISOLANTS TPE

MATÉRIAUX ISOLANTS TPE

Caractéristiques générales
Excellentes propriétés électriques (ex: résistance d’isolation élévée), résistance élevée à la traction, souplesse élevée, bonne résistance à l’usure et relativement léger (faible densité). Le TPE est sans chlore et donc respectueux de l’environnement.

Résistances aux contraintes environnementales
Résistance à l’ozone, au rayonnement UV et aux intempéries.

Applications
Utilisable par exemple pour des cordons de mesure soumis à des sollicitations thermiques moyennes avec maintien de la souplesse aux basses températures.

Utilisation pour des câblages de type
FlexiPlast..., PLAST-...