XF-F

Manchon prolongateur pour le raccordement de cordons BNC. Les conducteurs internes et les blindages sont respectivement raccordés entre eux. Les douilles de contact des connecteurs BNC sont en laiton doré.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION / INTENSITÉ ASSIGNÉE

PLAGE DE FRÉQUENCES

VSWR

 

67.9547-28

XF-F

1000 V, CAT II

(600 V, CAT III) / 1 A

DC … 500 MHz

< 1.3

Au Ni