- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Dans le paysage numérique actuel où les technologies émergentes transforment continuellement le marché, les centres de données et les supercalculateurs gèrent des ensembles de données de plus en plus complexes. Compte tenu de son efficacité supérieure et de sa capacité à gérer des densités de chaleur élevées, le refroidissement liquide apparaît comme le meilleur choix pour améliorer les performances et maintenir la fiabilité des systèmes.
• L’IA est le principal moteur du secteur : le secteur des centres de données et des supercalculateurs, propulsé par l’expansion de l’intelligence artificielle (IA), gère de grandes quantités de données qui augmentent considérablement la chaleur du système, ce qui nécessite des solutions de refroidissement avancées.
• Le refroidissement par air ne peut pas être efficace lorsque vous avez plus de 20 kW par rack. Pour les centres de données dont la demande dépasse 20 kW par rack (armoire), les systèmes de refroidissement par air peuvent ne plus fournir une gestion thermique efficace, ce qui souligne la nécessité de techniques de refroidissement plus avancées.
• Nouvelles exigences environnementales : en réponse aux exigences environnementales, notamment en matière de consommation d’énergie, les centres de données et les supercalculateurs progressent vers un statut de « système vert » en cherchant à obtenir une plus grande efficacité énergétique et à adopter des technologies durables minimisant l’impact sur l’environnement.
• Construire des systèmes modulaires au plus près des besoins réels : la modularité est essentielle dans le paysage dynamique de la construction de centres de données, surtout avec la croissance de l'IA. La modularité permet des conceptions évolutives qui s’adaptent à l’intégration transparente de composants fixes et amovibles pour répondre aux exigences technologiques en constante évolution.
Ils sont passés au refroidissement liquide, pourquoi pas vous ?
Confrontée au défi de développer un système fiable permettant l'installation et la désinstallation de serveurs en toute sécurité, CoolIT a fait le choix du refroidissement liquide et des raccords Stäubli.
Ce livre blanc de Stäubli aborde les nombreux défis auxquels sont confrontés les centres de données pour assurer une continuité de service sans faille