- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Série SR, construction ronde | |||
Série | SR 050 | SR 090 | SR 150 |
Max. axial force F (N) | 200 | 400 | 1000 |
External Ø (mm) | 50 | 90 | 150 |
Optional micro valves | Yes | Yes | No |
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.