Pinces coupantes

Description technique

  • Pour la séparation et la découpe de carottes en plastique ou de fils métalliques
  • Un vaste choix d'inserts de découpe permet d’envisager des possibilités d'application personnalisées
  • Intégration directe dans le préhenseur, dans les stations de découpe ou pour un actionnement manuel
  • Les lames de découpe ne sont pas fournis. Veuillez les commander séparément.

Caractéristiques techniques

Forme du boîtierForce de coupe max. (N)
Ronde*294
Ronde*329
Ronde*490
Ronde*/**588
Ronde*/**1372
Ronde*/**2744
Ronde*/**4704
Carrée294
Carrée392
Carrée490
Carrée588
Carrée1372
Carrée2744

* également disponible en tant que pince coupante manuelle avec levier de sécurité.
** divers colliers de serrage et supports de pince disponibles.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute