Raccord break-away haut débit pour applications standards

Tout comme la solution ABS, les raccords break-away ABH déconnectent le circuit au moyen de la technologie de vis de rupture dès qu’une charge de traction définie est atteinte, tout en garantissant pour celui-ci, un débit plus élevé. Chacun des deux demi-raccords est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche au moment de la déconnexion et d’empêcher que le fluide ne se déverse dans l’environnement. La conception de la veine de fluide permet à l’ABH une utilisation polyvalente pour de multiples applications et fluides.

 

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Bras de chargement pour flexibles et tuyaux
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Chargement / déchargement en vrac, camions-citernes
  • Transfert de produits de process, wagons-citernes
  • Déchargement de conteneurs
  • La plupart des installations de transfert de produits industriels.
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • ABH40-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • ABH65-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • ABH80-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
    • ABH110-DN150 pour tuyaux de DN 150 (6’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz), y compris des fluides agressifs.

  • Principalement en acier inoxydable
  • Aluminium
  • Hastelloy
  • Revêtement spécial pour les fluides agressifs

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Raccord break-away standard ABS

Diamètre nominal DN (mm) : de 25 à 100

Pression maximale admissible PS (bar)* : 25

Téléchargements

Réinitialiser les filtres