Flexible spiralé HQR avec raccords de sécurité pour lignes d’air respirable

Équipés de raccords rapides AQR, les flexibles spiralés HQR complètent la gamme de flexibles Stäubli pour l'alimentation en air respirable des équipements de protection individuelle (EPI).

Dotés d'une excellente mémoire plastique, les flexibles HQR retrouvent intégralement leur forme initiale après extension, occupant ainsi un minimum d’espace. Les flexibles HQR respectent strictement les normes EN 14594 relatives aux circuits d'air respirable, assurant ainsi une sécurité totale aux opérateurs.

Une solution efficace pour l'alimentation en air respirable dans des environnements difficiles que l'on rencontre notamment dans l'industrie chimique et les laboratoires de recherche.

APPLICATIONS

Alimentation en air respirable depuis les réseaux en plafond

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 9 x 13
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air respirable.

Polyuréthane.

  • Dimensions compactes : jusqu'à 7 m de longueur en utilisation et seulement 2 m en position rétractée
  • Flexibles conformes** à la norme EN 14 594, Classe A.

*selon modèle et conditions d'utilisation

*Notre équipement est constitué de composants. De ce fait, il est de votre responsabilité d'identifier les normes et règlements applicables à l'installation, de vous assurer que les composants sont correctement intégrés dans votre installation et de vérifier que cette dernière est conforme à la législation applicable.

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres