Filtre submicronique FSB pour air comprimé

Les filtres submicroniques FSB répondent aux besoins de filtration de l'air comprimé. Conçus pour obtenir une qualité d'air parfaite, ils procurent une très haute efficacité de filtration et assurent une protection fiable des équipements.

Capables de filtrer les particules et les aérosols d'huile, les filtres air comprimé FSB sont la solution idéale pour les réseaux et applications nécessitant la filtration d'huile.

Les filtres submicroniques FSB sont adaptés à toutes les applications d'air comprimé dont l'automatisation, les mesures, le contrôle et la régulation pneumatique, les cabines de peinture, les laboratoires et l'air respirable...

APPLICATIONS

Filtration des particules et aérosols d'huile pour alimenter les postes de travail en air de haute qualité

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Filetages : G 1/4 à G 3
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Air comprimé

Les matériaux choisis assurent une excellente résistance à la corrosion, aux éléments chimiques contenus dans l'air et à la température ainsi qu’une grande durabilité mécanique.

  • Différents degrés de filtration selon les applications clients : micronique, submicronique et charbon actif
  • Nombreux accessoires disponibles

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres