Unité de soufflage avec soufflette acier PML

La souflette Stäubli est composée d'un flexible spiralé et d'un corps en acier. Elle peut être directement raccordée à l'alimentation en air comprimé pour une utilisation immédiate. Un long levier rend la soufflette souple et facile à utiliser. 

Grâce à sa composition tout en acier, elle est particulièrement robuste sur la durée. Cinq types de buses à changement rapide sont disponibles ce qui garantie une qualité de soufflage adaptée à chaque type d'application et d'industrie.

 

APPLICATIONS

  • Soufflage dans les industries mécanique, électrique, du bois ou du plastique
  • Dépoussiérage et séchage des pièces sur les postes de fabrication, de montage et de contrôle
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal des tubes DN (mm) : de 5 x 8 à 6,5 x 10
  • Pression maximale admissible* : 10 bars (145 PSI)

Air comprimé

  • Corps de soufflette en acier chromé
  • Portées de la buse en acier trempé
  • Ressorts en acier inoxydable 18/8
  • 5 types de buses pour 5 applications différentes : MIK, SIL, VEN, ZEP et COT
  • 2 diamètres de tube et 4 longueurs de travail

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres