Raccord rapide de sécurité RBS en acier inoxydable

Les raccords rapides RBS garantissent une sécurité totale. Composés en acier inoxydable, ils sont conçus pour résister aux environnements de travail les plus sévères et pour éliminer les risques de corrosion.

La sécurité anti-coup de fouet empêche tout risque d'éjection violente du flexible sous pression lors de la déconnexion. Ces raccords rapides sont particulièrement adaptés aux circuits d'air comprimé dans les secteurs tels que l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, les centrales nucléaires...

 

APPLICATIONS

Raccordement de réseaux d'air comprimé et de gaz neutres dans les environnements corrosifs

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Air comprimé et gaz neutres

Pièces principales en acier inoxydable type 316

  • Nombreux types de joints et de raccordement.
  • Bouchon de protection de l’about tout inox ou en chloroprène.


En option :

  • Raccord en traversée de cloison
  • Dégraissage
  • Conformité FDA

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres