Raccords rapides pour air comprimé à grand débit RVS

Conçus pour des débits élevés, les raccords rapides RVS apportent une sécurité totale pour l'opérateur et une efficacité optimale pour les installations pneumatiques. Des matériaux de qualité garantissent à la fois la fiabilité et la durabilité de l'étanchéité des circuits d'air comprimé. La maintenance du réseau est également simplifiée, grâce à la soupape permettant de fermer complètement le circuit.

 

APPLICATIONS

  • Alimentation générale des ateliers
  • Piquage sur canalisations pour le branchement de gros flexibles
  • Connexion de l'alimentation de nourrices pour gros outillages pneumatiques
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction

 

  • Diamètre nominal DN (mm) : 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Air comprimé

 

  • Raccord : laiton chromé
  • About : acier trempé

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser