Raccord antipollution adapté à une large gamme d'applications fluides TCB

Le raccord antipollution TCB assure un débit optimal ainsi que des connexions propres et sans égoutture pour une grande variété de fluides, dont les fluides dangereux ou fortement dégraissants.

Très intuitive, l’opération de connexion est à la fois sûre et simple grâce à un design ergonomique. Ces raccords Stäubli répondent aux exigences de nombreuses applications particulièrement dans le secteur de la chimie.

APPLICATIONS

  • Chargement et déchargement de wagons et camions citernes, navires, conteneurs et réservoirs
  • Systèmes de transfert et distribution de fluides
  • Produits chimiques et milieux dangereux
  • Remplissage et vidange de fûts
  • Alimentation principale pour bancs d’essais
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) :
    • TCB20-DN25 pour tuyaux DN 25 (1’’)

    • TCB25-DN32 pour tuyaux DN 32 (1” ¼)

    • TCB30-DN40 pour tuyaux DN 40 (1” 1/2)

    • TCB40-DN50 pour tuyaux DN 50 (2”)

    • TCB50-DN65 pour tuyaux DN 65 (2”1/2’)

    • TCB60-DN80 pour tuyaux DN 80 (3”)

    • TCB80-DN100 pour tuyaux DN 100 (4’’)

  • Pression maximale admissible (bar)* : 25 (636 PSI)

Tout type de fluide

 
  • Principalement acier inoxydable ou alliage à base de nickel

  • Volant : polypropylène ou acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres