Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Raccord rapide sans égoutture avec verrouillage à baïonnette HCB

Grâce à leur conception antipollution et sans égoutture, les raccords rapides HCB assurent la protection de l’environnement et préserve l’intégrité du fluide transféré. Le verrouillage robuste les rend particulièrement résistants aux sollicitations courantes telles que les vibrations et les efforts sur les tuyaux. Le système de détrompage mécanique, les clés de sécurité et les bagues de couleur, permettent une identification aisée des circuits par l’opérateur. Les coupleurs rapides HCB sont une solution compacte, efficace et sûre.

APPLICATIONS

Convient à diverses applications nécessitant une solution antipollution et une résistance à la haute pression en environnement difficile

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 20
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 350

Large gamme de fluides : gaz, vapeur, vide, fluides agressifs.

  • Pièces principale en acier inoxydable séries 316.
  • Différents types de joints.

Sur demande : raccords ou abouts HCB avec profil clamp.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres